เผยแพร่สินค้าของคุณ
AMON MAXI S/W
Performance iN Lighting

AMON MAXI S/W

Range of lighting columns.
สเปคสินค้า
  • - Column in extruded polyester-powder coated aluminium - The SOFT version comes complete with satinized UV stabilized polycarbonate diffuser - Diffuser in internally frosted extra clear, tempered, flat glass - Optical compartment in painted, die-cast aluminium - Optical unit made of high transmittance technoplymer lenses or of purest polished and oxydized aluminium according to the models - Anti-aging silicone gasket - Electrical connection via connecting box - Porthole made of painted die-cast aluminium - Dimmable driver 1-10 V ballast - Stainless steel external screws - Cable compartment in painted, die-cast aluminium - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV (DM) - Ground mounting flange in painted steel - Aesthetic painted die-cast aluminium flange cover for the base plate, available as accessory - Installation can make use of the accessory stainless steel ground plate to anchor the device to cement - On request, versions with DALI dimming - 3000 K and 5000 K available upon request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amon-maxi-sw
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollard and column
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3950
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000301
  • ชื่อ ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 13
  • OmniClass TitleLighting Poles
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย