เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE
Performance iN Lighting

CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

Series of reduced depth in-ground luminaires.
สเปคสินค้า
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - Extra-clear toughened flat safety glass with acid-etched finish (C/EW versions) - Die-cast aluminium trim powder-coated - Closing ring in AISI 316 stainless steel with satin finish (stainless steel versions) - Mains connection through waterproof connection system (WATER-STOP) - Technopolymer recess box to be ordered separately - Stainless steel locking hardware - Floor mounted luminaires are usually subject to harsh conditions. For proper use and safety, they must be correctly installed by qualified personnel and according to the manual instructions - Do not install luminaires in sunken areas - RGBW and Tunable White versions to be powered with SELV drivers 48V DC, available as accessories to be ordered separately. Colour management through DMX interface - DMX signal generator for RGBW and Tunable White versions to be ordered separately
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cricket-plus-10-rgbw-cm-marine
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inground
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)82
  • กว้าง (มิลลิเมตร)105
  • ความลึก (มิลลิเมตร)105
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000758
  • ชื่อ ETIMIn-ground luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 17
  • OmniClass TitleBuried Uplights

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)