เผยแพร่สินค้าของคุณ
DL SQUARE MAXI WIELAND
Performance iN Lighting

DL SQUARE MAXI WIELAND

Recessed, modular, square LED downlight for indoor.
สเปคสินค้า
  • - LED module, die-cast aluminium heat sink, reflector with integrated ceiling trim, diffuser and external supply unit - All components can be tool-less replaced lately - Injection-moulded ABS reflector with integral ceiling trim with light-tight connection to LED module and matte plastic pane (IP54) - Integrated diffuser grants an optimised uniformity - Die-cast aluminium heat sink with Fast™ (Flexible air stream technology) cooling system grants an excellent dissipation and thermal management - Built-in driver - DALI dimmable - Suitable for ceiling tile thickness from 1-25 mm - Quick and toolless installation - Wieland connector GST18i3 - Emergency 1h - Emergency 3h Options: - High-shine modular radial louvre reflector with integrated ceiling frame made of metallised injection-moulded ABS with light-tight connection to LED module - Injection-moulded ABS reflector with integral ceiling trim with light-tight connection to LED module
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dl-square-maxi-wieland
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight and spotlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)74
  • กว้าง (มิลลิเมตร)225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)225
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย