เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELIA DL
Performance iN Lighting

ELIA DL

Flush-mounting LED downlight for lighting entrance areas, corridors and shared spaces.
สเปคสินค้า
  • - Crafted from white power-coated die-cast aluminium with an opal diffusing shield - Available in two power versions, with separate electronic power supply in the On/Off or DALI options provided as part of a kit, colour temperature of 4,000 K (neutral white) and colour rendering index of more than 80 or more than 90 - It was designed to withstand temperature variations from -20°C to + 45°C, and offers protection from water and dust penetration of up to level IP54 and from shocks and impacts of up to level IK06 - Light and easy to handle, ELIA DL is easy to install thanks to the connector for the electrical wiring and the quick, simple fin-locking mechanism - External emergency kit with 3h autonomy available (to be ordered separately) - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.elia-dl
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight and spotlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)45
  • กว้าง (มิลลิเมตร)228
  • ความลึก (มิลลิเมตร)228
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)