เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELIA PL BACKLIT
ELIA PL BACKLIT
    Performance iN Lighting

    ELIA PL BACKLIT

    Modular recessed LED luminaire for indoor lighting applications.
    สเปคสินค้า
    • - Thanks to its superior energy efficiency, it is the ideal solution for a fast return on investment in the replacement of traditional lighting systems - It is suitable for flush-mounting in modular ceilings and can alternatively be ceiling or suspension-mounted using dedicated accessories (to be ordered separately) - The range allows for great flexibility with its multiple possible combinations of colour temperatures and control systems: it can be ordered in 3,000 K (warm white) or 4,000 K (neutral white), both with a colour rendering index (CRI) of 80; and with an On/Off or DALI external power supply (included with the product) - The luminaire is equipped with an opal diffuser with UGR lower than 22 - It is easy to install thanks to its reduced weight and its quick coupling connector for fast electrical wiring - External emergency kit with 3h autonomy available (to be ordered separately) - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elia-pl-backlit
    • Product familyTechnical indoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
    • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)