เผยแพร่สินค้าของคุณ
FL SQUARE 300 SM OP
Performance iN Lighting

FL SQUARE 300 SM OP

LED surface-mount luminaire for indoor.
สเปคสินค้า
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated The luminaire is available with different light engines: - Opal white diffuser for optimum light distribution and excellent uniformity (OP) - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - LED Sidelight-Technology and light orienting plastic optic for a homogenous light distribution over the entire area of the diffuser - Glare prevention in accordance with DIN EN 12464-1 (for designs with micro prism) - Predominantly direct light distribution - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fl-square-300-sm-op
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and ceiling surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)52
  • กว้าง (มิลลิเมตร)296
  • ความลึก (มิลลิเมตร)296
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย