เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEDO+ FT C/EW
Performance iN Lighting

HEDO+ FT C/EW

Post-mounting outdoor luminaire.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing chemically pre-treated and painted with polyester powder coating ISO 9227 - Painted die-cast aluminium pole-mounting joint for pole Ø 60 mm or 76 mm - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Electrical connection with outdoor rated plug & socket quick connector (IP66) that allows connection to mains without opening the luminaire. Made in PA66 with silver-plated brass contacts, for cables Ø 9 - Ø 12 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - Compliant with the UNI 10819 Standard and with the Italian regional laws on light pollution - Stainless steel external screws - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV (DM) - NEMA versions are complete with NEMA SOCKET connected to DALI dimmer capable drivers and a watertight short-circuit cap that allows the on-off operation of the luminaire. These versions are designed for mounting SMART-compatible solutions. - Consult factory for other colour temperatures and colour rendering index - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hedo-plus-ft-cew
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urban light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)565
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000062
  • ชื่อ ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 13
  • OmniClass TitleLighting Poles
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย