เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEDO+ FT C/EW ZHAGA
Performance iN Lighting

HEDO+ FT C/EW ZHAGA

Pole-top mounted outdoor luminaire.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Coated die-cast aluminium pole-top adaptor for pole Ø 60 / 76 mm - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - The IP66-rated socket-plug fast connector for mains connection without opening the luminaire. Made in PA66 with silver-plated brass contacts for cables Ø 9 - Ø 12 mm - UNI 10819 light pollution standards compliant (0% ULOR rating) - Stainless steel locking hardware - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM/DM) - Complete with NEMA socket connected to DALI driver and waterproof short-circuit cap for On/Off operation mode and SMART-compatible mounting solutions (NEMA options) - Complete with ZHAGA socket positioned on the upper part of the luminaire (UP position) and D4i driver. Ready for "radio frequency node" smart, twilight and other compatible solutions (ZHAGA options). Consult factory for more options - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - Design by ROBERTO FIORATO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hedo-plus-ft-cew-zhaga
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urban light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)595
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000062
  • ชื่อ ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 13
  • OmniClass TitleLighting Poles

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย