เผยแพร่สินค้าของคุณ
IN-TENSE PL M2 BLACK TR
Performance iN Lighting

IN-TENSE PL M2 BLACK TR

LED suspended luminaire for interior.
สเปคสินค้า
  • - Luminaire head made from glass with moulded design cover in a wave shape and drip applications made from metal, as well as a diecast canopy - Pendant tube made from metal and cable suspension on one side, with drip application - Flowing forms create a dynamically vibrant sculptural effect that remains suspended in time. The fitting is available with different light optics: - Light optics made from highly transparent, lustrous glass with a white ceramic edge (WHITE TR) and integrated micro prism for efficient light diffusion, glare minimisation, and excellent uniformity - Light optics made from highly transparent, lustrous glass with a black ceramic edge (BLACK TR) and integrated micro prism for efficient light diffusion, glare minimisation, and excellent uniformity - Light optics made from partially mirrored, lustrous black glass with a black ceramic edge (BLACK DRK) and integrated micro prism for efficient light diffusion, glare minimisation, and excellent uniformity - Direct/indirect-beam light distribution for an improved room atmosphere and increased visual comfort - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Dimmable via TouchDIM® - VDU application suitable acc. to EN 12464-1 - Sensor device available with task oriented PIR detector and daylight control - Special colour versions available upon request - Including pendant tube and cable suspension, supply line and ceiling canopy
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.intense-pl-m2-black-tr
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1753
  • ความลึก (มิลลิเมตร)347
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)