เผยแพร่สินค้าของคุณ
KHA CITY 26 A/M
Performance iN Lighting

KHA CITY 26 A/M

Series of lighting columns.
สเปคสินค้า
  • - Extruded aluminium profile housing, powder-coated ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - UV stabilised transparent polycarbonate diffuser - UV and heat stabilised high-transparency polycarbonate optics. The optical unit compartment features superior heat dissipation and IK10-rated impact resistance grating specific light distributions - The COMFORT options are designed to optimise visual comfort and reduce glare - Aluminium heat sink - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Technopolymer electrical gearbox - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM/DM) - IP68-rated, loop-through, technopolymer box (WATER-STOP), connected with factory pre-wired H07RN-F cable to the luminaire, for cables Ø 7 - 13.5 mm - Stainless steel locking hardware - Floor mounting AISI 304 stainless steel flange plate - Concrete installation fixing rods are available as accessories (ordered separately) - Floor mounting stainless steel flange plate to match prefabricated plinths (Base FR) available as accessory for KHA CITY 12 and KHA CITY 12 COMFORT (ordered separately) - Bolt-on root galvanised steel plinth or stainless steel flange plate (anchor plugs not included) floor mounting options available as accessories for KHA CITY 26 e KHA CITY COMFORT 26 (ordered separately)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kha-city-26-am
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollard and column
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)155
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000301
  • ชื่อ ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย