เผยแพร่สินค้าของคุณ
KHA TECH 5 C/EW
Performance iN Lighting

KHA TECH 5 C/EW

Series of bollards.
สเปคสินค้า
  • - Electropolished AISI 316 stainless steel or aluminium body and top-cap polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) depending on versions - UV stabilised transparent polycarbonate diffuser - UV and heat stabilised high-transparency polycarbonate optics. The optical unit compartment features superior heat dissipation and IK10-rated impact resistance grating specific light distributions - Aluminium heat sink - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Technopolymer electrical gearbox - IP68-rated, loop-through, technopolymer box (WATER-STOP), connected with factory pre-wired H07RN-F cable to the luminaire, for cables Ø 7 - 13.5 mm - Stainless steel locking hardware - Die-cast aluminium floor mount base polyester powder coat finish prior chemical surface conversion - AISI 304 stainless steel sheet metal sturdy bases for floor mounting are available as accessories. For purpose illumination: promoting safe navigation through campuses, car parks and public spaces - Concrete installation fixing rods are available as accessories. Compatible with standard die-cast aluminium and optional stainless steel heavy use (HU) baseplates - Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kha-tech-5-cew
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollard and column
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)550
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)155
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000301
  • ชื่อ ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย