เผยแพร่สินค้าของคุณ
KREOS SR/100 ZHAGA
Performance iN Lighting

KREOS SR/100 ZHAGA

LED street luminaire.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing and cover, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Coated die-cast aluminium pole-top adaptor for pole Ø 60 / 76 mm - High-performance polished, oxidised, PVD 99.99% silver treated, pure aluminium reflectors. This treatment creates an iridescence-free surface with a greater than 97% reflectance - StReet optic options: SR/075 usually for narrow roads (0.5 ≥ L/H ≥ 0.75), SR/100 for two-lane roads (L/H = 1), SR/125 for wide streets and (L/H = 1.25), SR/150 for wide roads/parking lots (L/H = 1.5) schemes. L/H ratio (L-road width/H-pole height) - UNI 10819 light pollution standards compliant (0% ULOR rating) - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - The integral switch splitter automatically disconnects the driver from mains when opened - Die-cast aluminium retaining clip with stainless steel spring allows quick and tool-free access to the luminaire for extraordinary maintenance - Removable galvanized sheet metal gear tray - Built-in driver - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM/DM) - Complete with 1 m H07RN-F 2x1.5 mm² or H07RN-F 4x1.5 mm² (dimmable options) cable, for mains connection without opening the luminaire - Stainless steel locking hardware - Complete with NEMA socket connected to DALI driver and waterproof short-circuit cap for On/Off operation mode and SMART-compatible mounting solutions (NEMA options) - Complete with ZHAGA socket positioned on the upper part of the luminaire (UP position) and D4i driver. Ready for "radio frequency node" smart, twilight and other compatible solutions (ZHAGA options). Consult factory for more options - Upon request, luminaires can be provided with ZHAGA socket positioned in the lower part of the luminaire (DOWN position) or mixed (UP position + DOWN position) to be able to connect presence and/or motion detectors or combined solutions - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - DALI-2 (IEC 62386) dimmable ballast available. Consult factory - CLO (Constant Light Output) options available. Consult factory
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kreos-sr100-zhaga
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Streetlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)241
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)536
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000062
  • ชื่อ ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)