เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIQUID PL M2 BLACK
Performance iN Lighting

LIQUID PL M2 BLACK

Suspended round LED luminaire for indoors.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium luminaire head and canopy, powder coated or with exclusive water lacquering. - Aluminium (M1 model) or steel (M2 + M3 model) suspension tube, powder coated or with exclusive water lacquering. - Flowing forms create a dynamically vibrant sculptural effect that remains suspended in time. The fitting is available with different light optics: - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in shiny semi-mirroring glass (PLATIN) - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in black glass (BLACK) - Optical diffuser with integrated high transmittance conductor in shiny opal white glass (WHITE) - Direct light distribution - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Dimmable via TouchDIM® - Sensor device available with task oriented PIR detector and daylight control - Special colour versions available upon request
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.liquid-pl-m2-black
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)599
  • ความลึก (มิลลิเมตร)599
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)