เผยแพร่สินค้าของคุณ
MASK+ ROUND PIR
Performance iN Lighting

MASK+ ROUND PIR

Wall and ceiling mounted luminaire for indoor and outdoor.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Die-cast aluminium base for wall and ceiling applications, painted - Glass diffusers, internally painted for homogeneous diffused light - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Anti-ageing silicone gasket - Chromed steel spring locks for quick attachment of the body to the housing - PIR versions have a motion sensor fitted into the ring, suitable for resistive and inductive load - Sensor settings from 10 to 2000 lux - Opening angle 120° - Adjustable operation time (10 s to 7 min) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mask-plus-round-pir
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior ceiling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)348
  • กว้าง (มิลลิเมตร)275
  • ความลึก (มิลลิเมตร)69
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย