เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIMIK 10 CEILING TECH
Performance iN Lighting

MIMIK 10 CEILING TECH

Range of indoor and outdoor LED fixtures.
สเปคสินค้า
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Flat tempered transparent, and internally etched glass diffuser for the MIMIK 10 CEILING versions. - Flat, microprismatic tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK 10 CEILING TECH - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - The MIMIK 10 CEILING versions have a lens group made up of high-transmittance technopolymer lenses with different light distribution solutions to perform various specific lighting functions. - The CEILING versions are available with circular lens with narrow beam (C/I). - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mimik-10-ceiling-tech
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior ceiling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-11
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)65
  • กว้าง (มิลลิเมตร)127
  • ความลึก (มิลลิเมตร)127
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC code39111521
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)