เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIMIK 10 POST 1000 HU
Performance iN Lighting

MIMIK 10 POST 1000 HU

Landscaping LED bollard.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Satin finish pure aluminium reflector (Al 99.98) - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Built-in driver - Stainless steel locking hardware - Extruded aluminium pole polyester powder coat finish ISO 9227/19244 - ISO 9223 (C5) - IP-rated external socket-plug fast connector (QUICK), complete with factory pre-wired cable - Base plate included - Metal sturdy bases for floor mounting are available as accessories (HU versions) - Glare control and upward light pollution laws compliant (0% ULOR rating) - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Dimmable DALI options available. Consult factory
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mimik-10-post-1000-hu
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Garden post
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1003
  • กว้าง (มิลลิเมตร)130
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000301
  • ชื่อ ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
  • OmniClass TitleLighting Posts

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (7)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)