เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIMIK 20 CEILING
Performance iN Lighting

MIMIK 20 CEILING

Series of wall and ceiling mounting LED luminaires for indoor and outdoor use.
สเปคสินค้า
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps ISO 9227 - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Dimmable DALI - Consult factory for EXTREME options - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mimik-20-ceiling
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior ceiling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)42
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC code39111521
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (28)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)