เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLATO 600 MP
Performance iN Lighting

PLATO 600 MP

Ultra-flat LED luminaire.
สเปคสินค้า
  • - Extruded aluminium profile, powder-coated mounting frame - Microprism technopolymer diffuser for efficient light diffusion, reduced glare and high uniformity - UGR<19 - Remote ON/OFF driver included Options: - Optional fixing clamps for suspended ceiling mounting - Installation kit for ceiling mounting available - Emergency 3h - Dimmable driver 1-10 V ballast - Dimmable DALI
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plato-600-mp
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)9
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)595
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)