เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROAD [5] MINI 2X3 LED WIDE
Performance iN Lighting

ROAD [5] MINI 2X3 LED WIDE

Street lighting device with cover, frame, and pole attachment in EN AB 46100 die-cast aluminium with low copper content.
สเปคสินค้า
  • - Polyester powder coated - High-power LED - Printed Circuit Board (PCB) in metal core - Common mode surge protection up to 10kV - With safety switch - Cable plate in PA6.6 + glass fiber - Cable input via PG13.5 cable gland - High reflective aluminium optical system - Tempered flat glass with 4 mm thickness - Opening and closing system with integrated front handle - It can be used up to 50°C of ambient temperature but with reduced currents as indicated in the instruction manual - Suitable for installation both on top of the pole and offset with 5° pitch adjustment
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.road-5-mini-2x3-led-wide
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Streetlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)215
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000062
  • ชื่อ ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย