เผยแพร่สินค้าของคุณ
SL720SL L ECO LED MICROPRISMA
Performance iN Lighting

SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

LED free-standing luminaire for interior.
สเปคสินค้า
  • - Steel sheet head, extruded aluminium profile post, steel sheet base, powder painted - Angle of the lamp head adjustable using a set screw - Practical U-shaped base enables luminaire to be positioned flexibly and flush to a writing desk - Micro-prismatic diffuser for efficient light diffusion, glare reduction and a high uniformity - Direct / indirect light distribution - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Direct share of light dimmable; colour temperature 4000K - Direct and indirect portions simultaneously dimmable (versions in 4000 K with sensor) - Complete with flexible power cord with plug - VDU application suitable acc. to EN 12464-1 - Sensor device available with task oriented PIR detector and daylight control - Light colour and brightness of indirect light share manually adjustable via Tunable White control - Light colour and brightness of indirect light share automatically adjustable via HCL (Human Centric Lighting) for wholesome and performance-enhancing management of the biorhythm - 3000 K colour temperature version on demand - The XL version is suitable for simultaneous illumination of two workplaces - D+ version: The direct light section is increased, dimmable, with colour temperature 4000K - The TWIN version is suitable for simultaneous illumination of two workplaces - TWIN version: switchable/dimmable direct and indirect light section - TWIN version: individual lighting control system for individual luminaires available on request - Special colour versions available upon request - For the innovative lighting technology of these lights patent is applied for (No. 10201511701.2)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sl720sl-l-eco-led-microprisma
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Free standing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2042
  • กว้าง (มิลลิเมตร)430
  • ความลึก (มิลลิเมตร)705
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000300
  • ชื่อ ETIMFloor luminaire
  • UNSPSC nameFloor lamp fixture
  • UNSPSC code39111509
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (28)