เผยแพร่สินค้าของคุณ
SL764+ PL LV S/C
Performance iN Lighting

SL764+ PL LV S/C

Suspended, LED luminaire for indoor.
สเปคสินค้า
  • - Extruded aluminium profile housing, anodised (EV1) or polyester powder coat, die-cast aluminium end caps, polyester powder coat The luminaire is available with different light engines: - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - Opal PMMA diffuser for optimal light distribution and uniformity - Black grid for maximum luminaire efficiency, glare reduction and a high uniformity - VDU application suitable acc. to EN 12464-1 - Light distribution direct or direct/ indirect - Streamlined, simple design with flush end caps - High-quality workmanship of profile connections for a perfect look - Through-wiring designed - Simple and convenient lighting installation - Interchangeable lighting inserts - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Complete with steel suspension cable (1.5 m), transparent power cable and canopy - Continuous mounted options and many other configurations are available at www.light-performer.com
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sl764-plus-pl-lv-sc
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)66
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1412
  • ความลึก (มิลลิเมตร)44
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)