เผยแพร่สินค้าของคุณ
SL787+ RE OP
Performance iN Lighting

SL787+ RE OP

Ceiling surface mounted LED luminaire.
สเปคสินค้า
  • - Extruded aluminium profile housing, die-cast aluminium end caps, painted - Opal PMMA diffuser for optimal light diffusion and uniformity - Streamlined, simple design with flush end caps - High-quality workmanship of profile connections for a perfect look - High economic efficiency thanks to luminaire efficiencies of up to 159 lm/W - UGR <19 for all luminosities - Through-wiring designed - Simple and convenient lighting installation - Interchangeable lighting inserts - Direct light distribution - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Includes recessed mounting kit - Many other luminaire designs and strip light configurations are available at www.light-performer.com
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sl787-plus-re-op
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1412
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPMMA
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)