เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pfister LG529-MCC Zuri Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Pfister LG529-MCC Zuri Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
    Pfister Faucets

    Pfister LG529-MCC Zuri Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

    • Commercial kitchen faucet with industrial spiral spring and docking bridge for precise lateral movement and maximum clearance; Classic commercial faucet with no pull-down functionality, only flex.
    • Spray head toggle button lets you select from 3 water settings (spray, stream, and pause) conveniently in the palm of your hand; No need to hold the button to keep in desired mode (except pause); Push handle backward for hot water and pull forward for cold; 1.8 gpm.
    • Includes deckplate for 1- or 3-hole installation and Quick Install tool; ceramic disc valve technology for smooth, lasting performance.
    • 1.8 gpm compliant with California Energy Commission (CEC) water-efficiency standards.
    • Meets ADA/ANSI A117.1 requirements, ensuring accessibility to all disabled persons.
    • Complies with NSF/ANSI 372 and conforms with lead content requirements for “lead-free” plumbing as defined by California, Vermont, Maryland, and Louisiana state laws and the U.S. Safe Drinking Water Act.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: LG529MCC
      Item Weight: 7.69 pounds
      Product Dimensions: 35.5 x 10 x 3 inches
      Style: 1.8gpm
      Finish: Chrome
      Installation Method Deck: Mounted
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Number of Handles: 1
      Included Components: Kitchen Faucet, Installation Hardware, Installation Instructions

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pfister-LG529-MCC-Zuri-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
    • Product familyFaucet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา