เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 10 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 10 mm
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 10 mm

    Compact high pressure laminate of standard quality with individual digital printed motifs based on EN 438-4:CGS. With uniform black-coloured core and white reverse.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Individual furniture and interior design elements, particularly where high demands are made on the durability, ease of care and moisture resistance of the material. But also when low material cross-sections or open edge solutions are required. Such as in the restaurant sector, in shop fitting and in food sensitive areas, in doctors’ surgeries and clinics, leisure and sanitary areas. The material is not suitable for use outdoors. Product features: individually designed; easy care; food harmless; low swelling / moisture resistant; high impact resistance FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: produced acc. to EN 438-4 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-10-mm
    • Product familyCompact laminates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL Compact
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย