เผยแพร่สินค้าของคุณ
fibreboards 16 mm: StyleBoard MDF.RWH
fibreboards 16 mm: StyleBoard MDF.RWH
fibreboards 16 mm: StyleBoard MDF.RWH
fibreboards 16 mm: StyleBoard MDF.RWH
fibreboards 16 mm: StyleBoard MDF.RWH
fibreboards 16 mm: StyleBoard MDF.RWH
    Pfleiderer Deutschland

    fibreboards 16 mm: StyleBoard MDF.RWH

    The natural and open to diffusion fibre board in accordance with EN 622-5 for roof and wall.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: MDF.RWH Intended use: Boards for use in rigid underlays in roofing and walls Areas of application: StyleBoard MDF.RWH is a dry-process fibreboard produced in accordance with EN 622-5, suited as underlay support for wall and roof in line with EN 14964 and the German Roofers Association (ZVDH) regulations. Product features: low swelling / moisture resistant; Easy to use and machine; floor panel available; particularly low emission FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: Style Board MDF.RWH is produced in conformity with DIN 622-5 MDF.RWH, subject to external testing and approved by German building authorities according to CE EN 13986 MDF.RWH. All values are guide values and reflect our current production conditions. Subject to modifications. This type of panel is also suited for very short (e.g. wind) or short load duration periods (e.g. snow) if used as underlay support for roofs and walls. Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2500 mm x 1250 mm Formats tongue & groove: 2510 mm x 635 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.StyleBoard-MDF-RWH-16-mm
    • Product familyFibreboards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pfleiderer StyleBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย