เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood based panel 19 mm: ClassicBoard P3
Pfleiderer Deutschland

Wood based panel 19 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
สเปคสินค้า
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm; 4110 mm x 2070 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ClassicBoard-P3-19-mm
  • Product familyParticleboards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองParticleboard
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationMaterial
  • รหัส ETIMEC003058
  • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 DescriptionParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
  • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
  • OmniClass TitleEngineered Wood Products

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย