เผยแพร่สินค้าของคุณ
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
    Pfleiderer Deutschland

    Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid

    Combination of particleboard (MFP) as middle layer and one high-density thin fibreboard (HDF) as top layer on each side with decorative melamine resin facing on both sides.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Furniture construction and interior fitting, stage and set construction, shelving systems, furniture, shelves. Suitable for use in dry environments. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; load bearing – particularly high bending strength Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DecoBoard-MFP-Hybrid-19-mm
    • Product familyMelamine faced boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย