เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3
    Pfleiderer Deutschland

    Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P3

    Particleboard with melamine resin facing on both sides for damp areas.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Areas of application: Carcass and front quality for furniture making, shopfitting and interior fitting. Particularly for areas with higher demands on moisture resistance i. e. in bathroom furniture. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DecoBoard-P3-13-mm
    • Product familyMelamine faced boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย