เผยแพร่สินค้าของคุณ
 25 mm Duropal Element P2
 25 mm Duropal Element P2
 25 mm Duropal Element P2
 25 mm Duropal Element P2
 25 mm Duropal Element P2
 25 mm Duropal Element P2
 25 mm Duropal Element P2
    Pfleiderer Deutschland

    25 mm Duropal Element P2

    Flat bonded element consisting of a particleboard construction, Type P2 to EN 312, surfaced on both sides with Duropal HPL.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Furniture production and interior design wherever high demands are made on quality and durability: For kitchen and interior design furniture, in shop fitting and partition wall construction, for interior fitting of banks, offices, schools, clinics, laboratories, retail buildings, in shipbuilding and motor vehicle construction. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-P2-25-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย