เผยแพร่สินค้าของคุณ
 17.6 mm Duropal Element P3
 17.6 mm Duropal Element P3
 17.6 mm Duropal Element P3
 17.6 mm Duropal Element P3
 17.6 mm Duropal Element P3
 17.6 mm Duropal Element P3
 17.6 mm Duropal Element P3
    Pfleiderer Deutschland

    17.6 mm Duropal Element P3

    Flat bonded element of a moisture-resistant particleboard construction, Type P3 to EN 312, faced on both sides with Duropal HPL.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Ideal for surfaces in furniture production and interior fitting where exceptional sturdiness and moisture resistance is required: For kitchen and bathroom furniture, elements in sanitary areas, in shop fitting and interior design construction, in clinics and laboratories plus workplaces such as in the foodstuffs processing industry. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-P3-17_6-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)17.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย