เผยแพร่สินค้าของคุณ
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
    Pfleiderer Deutschland

    19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer

    Poplar veneer panel, glued moisture-resistant, faced on both sides with Duropal HPL. For the highest demands on moisture resistance and stability with low weight.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: For high demands on the board material for interior design, particularly for bending: In library, shop and chemist fitting, for the office furniture sector, especially suitable for filing cabinets, shelving, showcases, etc. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless PEFC quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-poplar-veneer-19_6-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย