เผยแพร่สินค้าของคุณ
Non-combustible HPL panel 10 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 10 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 10 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 10 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 10 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 10 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 10 mm Duropal flameprotect compact
    Pfleiderer Deutschland

    Non-combustible HPL panel 10 mm Duropal flameprotect compact

    Non-combustible fire protection panel of primarily mineral constituents with uniform white-coloured core and decorative melamine resin surface on both sides based on EN 438-4.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: For universal use in preventive fire protection to reduce the spread of flame. Particularly useful where non-flammable materials are required and high demands are made on the design and ease of care. The area of application covers decorative interior fitting as furniture, installations and wall coverings in corridors and stairways (escape routes) in standard buildings, but also for higher demands in special buildings such as high-rise apartment blocks, large office buildings, hospitals, care facilities, schools, day nurseries, hotels, sales rooms and public areas, etc. Use in wet areas and outdoors, as well as mechanical surface stress, is not recommended. Product features: decorative variety; easy care; food harmless; non-combustible; high impact resistance Reaction to fire: non-combustible; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: produced acc. to EN 438-4 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-flameprotect-compact-10-mm
    • Product familyCompact laminates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL Compact
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)