เผยแพร่สินค้าของคุณ
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
    Pfleiderer Deutschland

    Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    High pressure laminate of standard quality with individual digital printed motifs based on EN 438-3:HGS/VGS. The reverse is sanded ready for gluing.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Durable surface material for creative furniture design and the interior fitting of shops and stores, cafés and bistros, educational and recreational facilities, doctors’ surgeries and clinics. Product features: individually designed; easy care; food harmless FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: produced acc. to EN 438-3 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • Product familyHigh-pressure laminates (HPL)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย