เผยแพร่สินค้าของคุณ
Super matt HPL 0.6 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.6 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.6 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.6 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.6 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.6 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.6 mm: Duropal XTreme
    Pfleiderer Deutschland

    Super matt HPL 0.6 mm: Duropal XTreme

    Decorative high pressure laminate in postforming quality in accordance with EN 438-3:HGP/VGP, with robust, electron beam cured surface and sanded reverse. Duropal XTreme is an attractive supermatt surface material with an anti-fingerprint effect, which is one of the few products of its kind that is postformable.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Attractive surface material, appropriate for surface and edge applications providing the high-performance features of the well-known Duropal HPL products. Duropal XTreme may be used vertically as well as horizontally. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; anti-fingerprint; food harmless; particularly low emission FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: in accordance with EN 438-3 Formats: 2050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-XTreme-0_6-mm
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC nameInterior finishing materials
    • UNSPSC code3016
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Finishing
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย