เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5
    Pfleiderer Deutschland

    Wood based panel 22 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Wood particleboard type P5 in accordance with EN 312, for structural purposes, for use in humid conditions, uncoated and 100 % formaldehyde-free bonding.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: P5 Intended use: Load-bearing boards for use in humid conditions Areas of application: LivingBoard face P5 (sanded board) and LivingBoard face contiprotect P5 (unsanded board) are suitable for all areas of use, in which high load bearing values, moisture resistance and simultaneous formaldehyde-free bonding are important. LivingBoard face contiprotect P5 with its unsanded contiprotect surface offers significantly delayed moisture absorption.; The high dimensional accuracy of the tongue-and-groove joint guarantees an optimum fit and level, flush laying. Product features: low swelling / moisture resistant; load-bearing; direction-free application; floor panel available; particularly ecological; particularly low emission FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes QGHW Premium Quality: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: DIN EN 312-P5 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formats tongue & groove: 2510 mm x 1260 mm; 2510 mm x 635 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LivingBoard-face-contiprotect-P5-22-mm
    • Product familyParticleboards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • UNSPSC namePanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 DescriptionParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)