เผยแพร่สินค้าของคุณ
Apollo
Pholc

Apollo

Apollo is a lamp with very high sense of material presence. The assemble of conical shapes that balance on top of each other like spinning gyros, emphasize the downward force in a pendant lamp and create both dynamic and static expression. Machine-turned from a solid piece of brass or aluminum, these shapes show not just a beautiful raw metal surface but also alludes to mass and weight.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.apollo
  • Product familyApollo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)