เผยแพร่สินค้าของคุณ
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50
    Placo do Brasil

    HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    สเปคสินค้า
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
    • Product familyWall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moisture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2.7
    • ความลึก (มิลลิเมตร)73
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    บราซิล