เผยแพร่สินค้าของคุณ
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
BENCH - 45cm high
    PLANK

    BENCH - 45cm high

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(19 รีวิว)

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. Konstantin Grcic, 2022

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0628-00

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bench
    • Product familyBench
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BENCH
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)280
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSpruce
    • วัสดุรองSpruce
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (65)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)