เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(23 รีวิว)

    The CUP Lounge Chair is a comfortable and elegant armchair. The seat shell is made of plastic and is available in black or white. The upholstery of the chair can be chosen from different fabrics and colours that perfectly match the seat shell. The metal frame is available either chrome-plated or black powder-coated.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1960-12

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CUP-lounge-chair
    • Product familyCUP
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)710
    • กว้าง (มิลลิเมตร)640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)680
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (21)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)