เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
    PLANK

    CUP lounge tables

    The CUP lounge tables are side tables that are available with a metal frame in a chrome or black powder-coated finish. This allows you to adapt the table to your individual preferences and furnishing styles.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9100-51

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (60x50cm / 48x40cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (60x50cm / 48x40cm, 10mm indoor only) in Nero Ingo and bianco kos
      - HPL MARMOR (60x50cm / 48x40cm, 10mm) in Nero marquinia and bianco carrara

      Special colours are available on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CUP-lounge-tables
    • Product familyCUP
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (21)