เผยแพร่สินค้าของคุณ
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table square - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(11 รีวิว)

    The MART table consists of a powder-coated metal frame in the colours black or white. The legs are either made of powder-coated aluminium in the colours black, white or aluminium with an ash coating in natural lacquer. The table system is suitable for both indoor and outdoor use, but only for the table with powder-coated legs.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2015
      DESIGNER: Plank Lab.
      ARTICLE NUMBER: 9843-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (100x100cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (100x100cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mart-Table-Square-h-73
    • Product familyMart
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (21)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)