เผยแพร่สินค้าของคุณ
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    The MISTER-X table is a versatile table with a cross base made of powder-coated cast iron in the colours white or black. The table is equipped with adjustable glides and is suitable for both indoor and outdoor use.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF PRODUCTION: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9510-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm / 80x80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (70x70cm / 80x80cm, 25mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x70cm / 80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MisterX-table-Square-h-108
    • Product familyMisterX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1080
    • กว้าง (มิลลิเมตร)680
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (30)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)