เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
MIURA table square - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table square - 73cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9580-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x70cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (70x70cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Miura-Table-Square-h73
    • Product familyMiura
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)745
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)715
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (30)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)