เผยแพร่สินค้าของคุณ
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(20 รีวิว)

    The MONZA Armchair, designed by Konstantin Grcic, is a stackable armchair. The frame is available in ash, oak or walnut, either naturally lacquered or black or white stained and lacquered. The backrest is made of polypropylene and is available in black, white, traffic red, wine red, light blue, yellow green, caffelatte, caramel and terra brown. There is the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair can be equipped with a row link.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Monza-armchair
    • Product familyMonza
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)540
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (30)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)