เผยแพร่สินค้าของคุณ
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(17 รีวิว)

    The MONZA Outdoor armchair is a robust and stylish chair for outdoor use. The frame is made of solid iroko wood with an oil coating for increased weather resistance. The backrest is made of hard-wearing polypropylene and is available in black, white, caffelatte, caramel and terra brown, traffic red, yellow green, light blue and wine red.

    optionally an upholstered cushion in various fabrics for added comfort. With its stylish design and robust construction, the MONZA Outdoor is a perfect choice for terraces, gardens and other outdoor areas.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MONZA-armchair-outdoor
    • Product familyMonza
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)540
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักIroko hardwood
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (30)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)