เผยแพร่สินค้าของคุณ
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
MONZA bistro chair
    PLANK

    MONZA bistro chair

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(28 รีวิว)

    The MONZA Bistro, designed by Konstantin Grcic, is a chair with a frame made of beech, either in natural lacquer or stained and lacquered black. The backrest is made of polypropylene and is available in the colours black, white, caffelatte, caramel and terra brown. The seat is made of flexible polyurethane integral foam.

    สเปคสินค้า
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 1212-20

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Monza-bistro-chair
    • Product familyMonza
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (30)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)