เผยแพร่สินค้าของคุณ
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
    PLANK

    REMO wood chair

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(18 รีวิว)

    REMO Wood chair is available in natural ash, white ash, walnut, grey or black stained. There is also the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair is available both as a single chair and as a stacking chair.

    Remo is a moulded wood chair that combines Plank's tradition of craftsmanship with state-of-the-art manufacturing technologies. The German designer Konstantin Grcic uses the light weight of the moulded wood to create a simple and versatile chair. A characteristic feature of Remo is the form-fitting connection of the seat shell with the horizontally aligned backrest.

    The result is a stable and exceptionally comfortable chair. Remo is produced in two versions that are suitable for a variety of uses. The version with wooden legs gives the chair a warm and inviting look, is lightweight and also available stackable.

    สเปคสินค้า
    • Mod.‎ 1207-20

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Remo-wood-Chair
    • Product familyRemo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlywood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (30)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)