เผยแพร่สินค้าของคุณ
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    The REMO wood with metal frame presents a shaped wood shell made of natural ash, which can be either lacquered or open-pore lacquered and is available in the colours white, grey, black and yellow. The metal frame is powder-coated and matches the colour of the shaped wood shell. It is possible to add an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair is stackable.

    สเปคสินค้า
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1416-20

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.REMO-wood-chair-metal-structure
    • Product familyRemo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (21)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)