เผยแพร่สินค้าของคุณ
lili pendant luminaire 3000 K
lili pendant luminaire 3000 K
lili pendant luminaire 3000 K
    planlicht

    lili pendant luminaire 3000 K

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    High-class pendant LED luminaire, with round lamp housing in a flat design made of seamlessly welded, powder-coated extruded aluminium. Available in silver RAL9006 or white RAL9016 fine matte finish. Base plate made of steel sheet for holding the LED boards and the electronics. Mounting by suspension cables (max. length 2000mm), infinitely adjustable with quick release. Electrical connection through 3 or 5-pin transparent power supply cable and ceiling housing. Light emission through a diffuser made of satined PMMA for an almost homogeneous emission of light or a satined PMMA microprism for reduced brightness (LRA). Luminaire equipped with the latest generation of LED boards, colour rendering index Ra > 80, small colour tolerance MacAdam 3. Luminaire available in 5 sizes, 2 power outputs (HO/LO) and 2 colour temperatures (3000K/4000K). Available option: dynamic white
    สเปคสินค้า
      • Material: Aluminium
      • Surface/Colour: white RAL9016 / silver RAL9006
      • Light emission: Diffuser PMMA satined / PMMA mikroprismatic
      • Light source: LED HO / LED LO
      • Colour temperature: 3000K
      • Colour rendering index: Ra>80
      • Power: 12 - 182W
      • Luminous flux: 910 - 22600lm
      • Protection rating: IP20
      • Protection class: I
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lili_pendant_luminaire_3000k
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant luminaire
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)89
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)