เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gutters Alu
Plannja

Gutters Alu

3.9 จาก 5 ดาว3.9(10 รีวิว)

Gutters catch the rain water from the roof. The gutters are available in three different dimensions: 100, 125, and 150 and 190 mm in steel and and 125 and 150 mm in aluminum.

Plannja's Standard Rainwater System suits all kinds of commercial buildings and private residences. Plannja Rainwater System is functional and easily installed. It is at the same time economic and attractive. In order to increase the life of the products, the steel is lacquered on both sides with a resistant thick-layer coating. Plannja Rainwater System really stands up to the forces of the seasons with rain, snow, ice and meltwater.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aluminium-standard-Gutters
  • Product familyRAINWATER SYSTEM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RAINWATER SYSTEM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)